??
CAD model selection
K0310.205
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0310 - Spring plungers with slot and ball, stainless steel
Bill of material
K0310.205
BESTKIPP
Order No.
K0310.205
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
strong spring force
D
thread
M 5
D1
diameter
3.0 mm
L
Length
12 mm
H
spring travel
0.9 mm
N
slot
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
19.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
30 N
GEW
Approx. weight
0.0010 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245837519
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions